Mantiene todos los cables y mangueras seguros y protegidos. Los perfiles cobertura K sellan los conductos para cables integrados de los perfiles de la serie XMS. Para colocarlos, solo hay que presionarlos en su sitio, lo que facilita las tareas de mantenimiento y servicio, ya que no hay que quitar tornillos para retirar las cubiertas.
Para alojar los dos anchos de abertura de los conductos para cables integrados (15 mm y 56 mm), existen dos versiones: perfil cobertura 15 K (0.0.643.81) y perfil cobertura 56 K (0.0.643.80).
Los perfiles cobertura K están hechos de plástico y, por lo tanto, se pueden serrar o cortar a medida con los alicates de uso general de item.