¡Optimizados para la producción lean! La geometría especial del tubo perfilado D30 es lo que lo hace tan versátil. Cuenta con cuatro flancos perfilados, cada uno de los cuales está envuelto por una unión D30, obteniéndose una conexión bloqueada mecánicamente que ofrece una sujeción resistente y duradera. Los travesaños pueden unirse por separado a cada uno de los cuatro flancos.
Los tubos perfilados D30 están hechos de aluminio duradero y ligero, y pueden cortarse fácilmente a la longitud deseada.
Los tubos perfilados D30 también están disponibles en seis colores adicionales para ayudar al personal a orientarse rápidamente y ofrecen una forma llamativa de diferenciar entre áreas y componentes. El recubrimiento en polvo satinado es resistente a la abrasión. El tubo perfilado D30 anodizado y el tubo perfilado D30 pintando en polvo de color negro cuentan con protección ESD.
Nota: el tubo perfilado D30 anodizado se puede solicitar en tres longitudes estándar: 3000, 4000 y 6000 mm. Alternativamente, puede encargar cortes a medida serrados con precisión milimétrica.