Tubo perfilado D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.643.26

Tubo perfilado D30, gris, similar al RAL 7042

0.0.643.26

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64326
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Descargas
  • Calculadora de desviación
  • Vídeos
  • Aplicación
  • Clasificación
Tubo perfilado D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.643.26

Características

Serie
Serie D30
Material
Al, pintado en polvo
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
corte máx. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 0.532 kg/m
ESD
Protección contra ESD = No
Sección transversal
A = 1.97 cm2
Momento de inercia, eje x
Ix = 1.71 cm4
Momento de inercia, eje y
Iy = 1.71 cm4
Momento de inercia, torsional
It = 2.44 cm4
Momento resistente, eje x
Wx = 1.14 cm3
Momento resistente, eje y
Wy = 1.14 cm3
Tubo perfilado D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.643.26

Detalles

¡Optimizados para la producción lean! La geometría especial del tubo perfilado D30 es lo que lo hace tan versátil. Cuenta con cuatro flancos perfilados, cada uno de los cuales está envuelto por una unión D30, obteniéndose una conexión bloqueada mecánicamente que ofrece una sujeción resistente y duradera. Los travesaños pueden unirse por separado a cada uno de los cuatro flancos.
Los tubos perfilados D30 están hechos de aluminio duradero y ligero, y pueden cortarse fácilmente a la longitud deseada.
Los tubos perfilados D30 también están disponibles en seis colores adicionales para ayudar al personal a orientarse rápidamente y ofrecen una forma llamativa de diferenciar entre áreas y componentes. El recubrimiento en polvo satinado es resistente a la abrasión. El tubo perfilado D30 anodizado y el tubo perfilado D30 pintando en polvo de color negro cuentan con protección ESD.
Nota: el tubo perfilado D30 anodizado se puede solicitar en tres longitudes estándar: 3000, 4000 y 6000 mm. Alternativamente, puede encargar cortes a medida serrados con precisión milimétrica.
¡Estructuras tubulares ahora en color! Los tubos perfilados D30 en siete colores distintos ofrecen una manera fácil y rápida de marcar diferentes zonas, piezas y sitios.
El recubrimiento en polvo satinado es duradero, resistente a la abrasión y no tiene efectos perjudiciales para las uniones.
Los tubos perfilados satinados en negro ofrecen protección ESD. Es importante para los operarios poder localizar inmediatamente las zonas dónde estarán a salvo las piezas sensibles.
El diagrama muestra la carga permitida en relación con la luz máxima a. Se basa en la máxima flexión permisible definida por item, que es 1/100 de la luz máxima. Al diseñar estructuras, tenga en cuenta los valores límite definidos en los reglamentos legales aplicables (por ejemplo, el reglamento DGUV 108-007 en Alemania).
Cargas admisibles para estructuras realizadas con el tubo D30.
Tubo perfilado D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.643.26

Accesorios/Servicio

Tapeta, Tubo D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.637.04
Tapeta, Tubo D30, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.629.78
Tapeta-pie D30, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.643.96
Tapeta-pie D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.644.65
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Documentación técnica(3 MB)

Calculadora de desviación

Para determinar la desviación del perfil respecto al eje Y, introduzca

El cálculo ya tiene en cuenta la desviación causada por el peso muerto.

Cargar 1

load 1
Desviación f1x: 0 mm Carga de flexión σ1x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación f1y: 0 mm Carga de flexión σ1y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 2

load 2
Desviación f2x: 0 mm Carga de flexión σ2x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f2y: 0 mm Carga de flexión σ2y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 3

load 3
Desviación f3x: 0 mm Carga de flexión σ3x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f3y: 0 mm Carga de flexión σ3y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Vídeos

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Tubo perfilado D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.643.26

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100