Debido a su diseño descentrado, los SystemMobiles L son ideales para la inserción directa en los bancos de trabajo. Esta forma es perfecta para el suministro de material directamente sobre la superficie de trabajo y para cambiar rápidamente entre diferentes variantes del producto. Su diseño especial también lo hace adecuado como estación de trabajo móvil.
El sólido perfil vertical ofrece ranuras de la serie 8 en los cuatro lados para proporcionar una forma flexible de fijar estantes, soportes de contenedores y otros accesorios de forma segura al carro. La carga máxima soportada por el SystemMobile L es de 40 kg por estante y un máximo de 200 kg en total.
Los SystemMobiles L también están disponibles en versión ESD.
Nota: Al solicitar un SystemMobile, recuerde seleccionar también las ruedas adecuadas para su aplicación.