Marco SystemMobile T82H
0.0.646.55

Marco SystemMobile T82H

0.0.646.55

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64655
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Marco SystemMobile T82H
0.0.646.55

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 29.9 kg
ESD
Protección contra ESD = si
Marco SystemMobile T82H
0.0.646.55

Detalles

Sus puntales verticales centrales hacen que los SystemMobiles T sean los carros ideales para el suministro de materiales y herramientas a los operarios. El diseño simétrico facilita el uso del carro en ambos lados.
Los SystemMobiles T están disponibles con profundidad doble para incrementar la capacidad de transporte y permitir a los usuarios mover incluso piezas largas. Cada nivel de carga puede soportar hasta 40 kg. El peso de transporte máximo recomendado es de 200 kg.
Los SystemMobiles L también están disponibles en versión ESD.
Nota: Al solicitar un SystemMobile, recuerde seleccionar también las ruedas adecuadas para su aplicación.
Marco SystemMobile T82H
0.0.646.55

Accesorios/Servicio

Rueda giratoria D125 con freno, ESD
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.418.11
Rueda giratoria D125 con freno
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.418.10
Soporte de contenedor L-T6 F
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.646.32
Soporte de contenedor L-T6 A
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.646.31
Estante St 6x4
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.646.40
Travesaño L-T6
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.646.74
Bandeja 6x4 ESD A
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.645.95
Bandeja 6x4 ESD F
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.645.89
Asa T8
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.646.83
Asa Al 350
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.644.01
Marco SystemMobile T82H
0.0.646.55

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
Código arancelario
76042100