Kit travesaños U8
0.0.646.75

Kit travesaños U8

0.0.646.75

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64675
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Kit travesaños U8
0.0.646.75

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 5.33 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Kit travesaños U8
0.0.646.75

Detalles

4 perfiles 8 40x40 L, Al, anodizado
16 kits de unión automática 8, St, zinc.
16 tapetas kit unión automática, PA-GF
Los puntales horizontales mejoran la estabilidad de los SystemMobiles y ofrecen diversas opciones de fijación. Los accesorios, herramientas y otros utensilios para los SystemMobiles pueden ser conectados directamente a los puntales.
Los distintos conjuntos son compatibles con SystemMobiles L, T y U de los tamaños correspondientes.

 

Kit travesaños U8
0.0.646.75

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
Código arancelario
76161000