Empalme D30-60º
0.0.646.94

Empalme D30-60º

0.0.646.94

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64694
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Herramientas
  • Vídeos
  • Clasificación
Empalme D30-60º
0.0.646.94

Características

Serie
Serie D30
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 128.8 g
ESD
Protección contra ESD = si
Par
M = 10 Nm
Empalme D30-60º
0.0.646.94

Detalles

Premontado
2 medios empalmes, aluminio de fundición, natural
Tornillo Allen similar a DIN 912 M6x29.4, acero, zincado brillante
Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante
La serie D30 con empalmes. Los empalmes D30-30º, D30-60º y D30-90º crean transiciones suaves. Por ejemplo, el empalme D30-90º evita que los carritos queden encallados en las cortinas de uso frecuente en las fábricas. Los bordes redondeados aseguran que las cortinas resbalen a un costado.
Los emplames D30-30º y D30-60º son ideales para construir estanterías FIFO con puntos de recogida ergonómicos.
Las uniones con tecnología de embridado externo e interno para conexiones de 90° pueden utilizarse conjuntamente. La longitud de perfil efectiva es idéntica. Debe tenerse en cuenta el espaciado de 20 mm.
Empalme D30-60º
0.0.646.94

Accesorios/Servicio

Tapeta D30 R, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.624.11
Cruceta antigiro 6 D30, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.630.39
Cruceta antigiro 6 D30-45°, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.630.40
Adaptador D30/D28-25, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.642.62
Empalme D30-60º
0.0.646.94

Herramientas

Llave Allen en T SW5
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.29

Vídeos

Empalme D30-60º
0.0.646.94

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Código arancelario
83024900