Retenedor 80 perfil canal K, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.09

Retenedor 80 perfil canal K, gris, similar al RAL 7042

0.0.648.09

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64809
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Aplicación
  • Clasificación
Retenedor 80 perfil canal K, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.09

Características

Serie
serie X
Material
PA-GF
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 2 g
ESD
Protección contra ESD = No
Retenedor 80 perfil canal K, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.09

Detalles

El retenedor es otra pieza clave para los canales. Evita que los cables y tubos salgan del perfil canal K – incluso cuando el canal va suspendido. Además, los cables y tubos añadidos posteriormente pueden ser presionados dentro de los canales.

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Retenedor 80 perfil canal K, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.09

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
39269097