Marco Mesa E 1200 120V
0.0.648.20

Marco Mesa E 1200 120V

0.0.648.20

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64820
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
La espalda es lo que importa: ¡item obtiene el sello de calidad de AGR como el primer y único proveedor de bancos de trabajo industriales! Con ello, nuestro sistema de bancos de trabajo está certificado según los estrictos requisitos ergonómicos de la comisión científica evaluadora de la asociación „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ (Acción para Espaldas Saludables). Una ventaja para usted y, por consiguiente, para la prevención saludable en el ámbito de la gestión sostenible del bien más preciado de una empresa: el trabajador.

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Aplicación
  • Clasificación
Marco Mesa E 1200 120V
0.0.648.20

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 43.4 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Marco Mesa E 1200 120V
0.0.648.20

Detalles

Banco de trabajo E de item: ideal para estaciones de trabajo operativas en la producción, mantenimiento y servicio al cliente. El ajuste de altura eléctrico ofrece a los usuarios una mayor flexibilidad para encontrar la postura de trabajo que mejor se adapte a ellos. La función de memoria facilita el manejo del sistema de ajuste de altura, mientras que el diseño del banco proporciona un amplio espacio para las piernas.
El banco de trabajo E está disponible en varios tamaños estándar y a medida. La superficie de trabajo se puede suministrar en cuatro materiales: recubrimiento de plástico, laminado de alta presión (HPL), HPL/antiestático y haya multicapa.
Puede combinar el banco de trabajo E con muchos accesorios útiles de nuestra amplia gama de complementos. Dicha gama incluye soluciones para el suministro de energía y datos, iluminación del banco de trabajo, brazos articulados, diferentes accesorios ESD y sistemas de soporte para ordenadores y herramientas.
El tablero puede fijarse directamente sobre las columnas de la mesa (d = 0) o frente a las columnas (d = 160 mm). Esta última opción permite montar el canal para cables E entre las columnas.
Marco Mesa E 1200 120V
0.0.648.20

Accesorios/Servicio

Mesa Montante vertical E 1200
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.634.01
Mesa Voladizo E 1200
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.634.06
Canal para cables E 1200
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.637.17
Montante de mesa F 2 F abierta, media altura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.55
Montante de mesa E abierta, media altura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.64
Montante de mesa K56 abierta, media altura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.72
Canal para cables E 1200-160x160
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.678.31

Descargas

User Guide(1 MB)
Declaración de conformidad de la CE(1 MB)
Declaración de incorporación(279 KB)

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Marco Mesa E 1200 120V
0.0.648.20

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
76109090