Carril de roldanas St D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.42

Carril de roldanas St D30, gris, similar al RAL 7042

0.0.648.42

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64842
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 4500 mm
≥1
a petición
corte máx. 4500 mm
≥1
a petición
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Herramientas
  • Descargas
  • Aplicación
  • Clasificación
Carril de roldanas St D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.42

Características

Serie
Serie D30
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza. long. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 844 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Longitud, nominal
L = 3000 mm
Carril de roldanas St D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.42

Detalles

Perfil del carril de rodillos, St. zinc.
Roldanas, PP, gris
Ejes, St, zinc.
Corte a medida, encaje en su lugar, apriete ¡y listo! Gracias a su robusto diseño, el carril de roldanas St D30 de item es la base de muchas aplicaciones. Se suministra listo para instalar. El perfil del carril de roldanas hecho de chapa de acero también se puede cortar a medida con facilidad. Una amplia selección de anclajes prepara el camino para las cintas transportadoras en una gran diversidad de escenarios de instalación, con cualquier ángulo que se pueda imaginar.
El carril de roldanas St D30 utiliza roldanas de marcha suave sobre ejes de acero para garantizar una larga vida útil. Dependiendo de la suavidad de marcha que se precise, se puede utilizar el carril de roldanas St D30 (con o sin valona) o el carril de roldanas St D30/2 (mitad del espaciado entre centros de roldanas).
Los materiales que podrían rallar o dañar las roldanas estándar pueden ser transportados directamente en el carril de roldanas St D30 con cubierta de acero, sin necesidad de usar contenedores. Gracias a la cubierta de acero, las roldanas de este carril son resistentes a componentes metálicos o con cantos vivos.
El gráfico calcula la carga máxima soportada y la ancura del soporte:
El carril de roldanas St carga con 5 x 15 kg en una distancia de 1500 mm. Esta carga (75 kg) se distribuye entre dos carriles de roldanas, cada uno con distancia 1500 mm entre apoyos. Esta corresponde con la máxima carga soportada q.
Carga admisible de una roldana del carril de roldanas St D30: F < 100 N
Carril de roldanas St D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.42

Accesorios/Servicio

Perfil guía carril roldanas e 65, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza. long. 4500 mm
Artículo-Núm.
0.0.639.01
Carril de roldanas St, Anclaje D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.642.47
Carril de roldanas St, Anclaje D30 con tope H27
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.642.46
Carril de roldanas St, Anclaje I D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.647.06
Carril de roldanas St, Anclaje U D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.647.07
Carril de roldanas St, Tapeta
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.647.08
Carril de roldanas St, Soporte D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.647.10
Perfil guía carril roldanas e 32, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza. long. 4500 mm
Artículo-Núm.
0.0.648.70
Carril de roldanas St D30, Freno
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.647.76
Carril de roldanas St, Anclaje D30 con tope H43
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.652.46
Carril de roldanas St, Empalme
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.654.75
Carril de roldanas St D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.42

Herramientas

Carril de roldanas St, Alicates
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.654.73

Descargas

Documentación técnica(3 MB)

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Estantería ergonómica D30 - Artículo EX-01094

Esta estantería portátil cuenta con dos superficies en chaflán para depositar material a una altura accesible. La parte inferior está destinada a la recogida de material.

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Carril de roldanas St D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.648.42

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
84283920