Kit sincronismo KRF 8 80 ZR
0.0.648.58

Kit sincronismo KRF 8 80 ZR

0.0.648.58

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64858
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Kit sincronismo KRF 8 80 ZR
0.0.648.58

Características

Serie
serie 8
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 1.24 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Kit sincronismo KRF 8 80 ZR
0.0.648.58

Detalles

2 acoplamientos de sincronización D50, St, inox.
Par de apriete, tornillo brida: 14,5 Nm
Los robustos acoplamientos de sincronización de acero inoxidable conectan el árbol de sincronismo a las unidades lineales KRF. Se requiere el tubo D25x3 (0.0.609.83) como árbol de transmisión.
Nota: para facilitar la instalación, se debe retirar la capa protectora de zinc de los extremos del tubo de acero.
b = a - 80
a = distancia entre las unidades lineales
b = longitud del eje
La velocidad de giro admisible del árbol de sincronismo depende de su longitud.
n = velocidad angular del árbol de sincronismo
a = distancia entre las unidades lineales
Kit sincronismo KRF 8 80 ZR
0.0.648.58

Accesorios/Servicio

Kit cobertura árbol de sincronismo KRF 8 80 ZR
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.648.59
Tubo D25x3 St, zincado
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.609.83
Kit sincronismo KRF 8 80 ZR
0.0.648.58

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23031006
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 7.1
23020501
eCl@ss 8.0
23031006
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
Código arancelario
73089098