Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St con D30 ESD, negro
0.0.648.74

Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St con D30 ESD, negro

0.0.648.74

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64874
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St con D30 ESD, negro
0.0.648.74

Características

Serie
Serie D30
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 20 g
ESD
Protección contra ESD = si
Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St con D30 ESD, negro
0.0.648.74

Detalles

Manguito adaptador de anclaje, PA-ESD
El manguito adaptador transforma cualquier anclaje del transportador de rodillos St en una unión de perfiles. Facilita la conexión de un tubo (perfilado) D30 como puntal en el ángulo correcto. Esto significa que puede crear una superficie de deslizamiento que se conecte de forma fluida a un transportador de rodillos rápidamente.
Simplemente acople el casquillo adaptador en el anclaje D30 para transportador de rodillos y luego inserte el tubo (perfilado) D30. Es todo lo que necesita para instalar un puntal horizontal o vertical resistente que podrá cambiar de posición o fijar en su lugar.
El manguito adaptador de anclaje para transportador de rodillos St D30 cuenta con protección ESD, lo que significa que los componentes sensibles también tienen la mejor protección posible en las guías de deslizamiento.
Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St con D30 ESD, negro
0.0.648.74

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
39269097