Junta para puerta 8 - XMS, gris, similar al RAL 7042
0.0.649.89

Junta para puerta 8 - XMS, gris, similar al RAL 7042

0.0.649.89

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/64989
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Descargas
  • Clasificación
Junta para puerta 8 - XMS, gris, similar al RAL 7042
0.0.649.89

Características

Serie
serie X
Material
PP/TPE
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza. long. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 57 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Longitud, nominal
L = 3000 mm
Junta para puerta 8 - XMS, gris, similar al RAL 7042
0.0.649.89

Detalles

La junta para puerta 8 - XMS instalada en la ranura especial de los perfiles XMS sella la puerta cuando se cierra.
La junta para puerta 8 - XMS contacta con el borde del perfil puerta X 8 40x40 - XMS, creando una junta en todo el perímetro. Para acomodar la junta, las puertas deben ser diseñadas con en espacio de 4 mm. El saliente de la junta para puerta 8 - XMS reduce de la superficie del marco en 10 mm en todo el perímetro.
Junta para puerta 8 - XMS, gris, similar al RAL 7042
0.0.649.89

Herramientas

Alicates de uso general
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.63
Alicates de uso general con tope 90°
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.33

Descargas

DOK/TITR/DOK_TITR_XMS-Tipps-und-Tricks__SALL__AIN__V1.pdf(5 MB)
VOC/SVOC-clean room certificate(136 KB)
Junta para puerta 8 - XMS, gris, similar al RAL 7042
0.0.649.89

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
39169090