Perfil peldaño 8 160
El perfil peldaño 8 160 ofrece una superficie estirada para una mejor adherencia. No presenta ninguna flexión apreciable, incluso en el caso de construir escaleras anchas. Todos los tornillos y tuercas del kit pletina perfil peldaño 8 160 quedan escondidos.
La huella del perfil peldaño 8 160 es perfecta para escaleras con inclinación de 60º. En las escaleras de 30º y 38º de inclinación, se unen dos perfiles peldaño para doblar la profundidad de la huella usando el kit pletina perfil peldaño 8 320. Las dos pletinas de 5 mm de ancho se deben tener en cuenta para calcular el ancho de la escalera.
Los perfiles peldaño 8 160 también se usan en longitudes de hasta 6000 mm para construir plataformas. Para ello, se colocan paralelamente encima del perfil zanca 8 120x40 L, y no se tiene que tener en cuenta ninguna pletina para calcular su longitud.