Soporte de contenedor F 1200 F
0.0.650.29

Soporte de contenedor F 1200 F

0.0.650.29

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65029
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Soporte de contenedor F 1200 F
0.0.650.29

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 2.7 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Soporte de contenedor F 1200 F
0.0.650.29

Detalles

Perfil soporte contenedor 8 80 x 40 1110 mm, Al, anodizado
4 kits de uniones automáticas 8
2 tapetas kit unión automática, PA-GF
Clasificación y presentación del reabastecimiento: El soporte de contenedores es la forma más sencilla de tener los materiales a mano. Este perfil se puede utilizar para colgar todas las cajas estándar de frente semiabierto con pestañas de anclaje en la parte trasera. Se puede montar el soporte con una inclinación de 7,5° o 15° para mayor ergonomía al sacar las piezas y para tener una visión general del material en los contenedores en todo momento. Cuando no se instala en un ángulo oblicuo, también puede utilizarse en ambos lados. Nota: Los soportes de contenedores F son adecuados para su uso en las mesas del modelo F, mientras que los soportes de contenedores E son compatibles con todos los demás bancos de trabajo. El sufijo W indica la posibilidad de ajuste en ángulo, mientras que la F indica que el producto se instala en alineación vertical.
Las dimensiones de longitud se refieren al ancho de la mesa estándar correspondiente. Prácticamente cualquier tamaño es posible si se piden las piezas por separado.
Soporte de contenedor F 1200 F
0.0.650.29

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
Código arancelario
84879090