Perfil guía puerta corredera 8 40x20 superior, natural
0.0.650.43

Perfil guía puerta corredera 8 40x20 superior, natural

0.0.650.43

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65043
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Clasificación
Perfil guía puerta corredera 8 40x20 superior, natural
0.0.650.43

Características

Serie
serie 8
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
1 pza. long. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 0.75 kg/m
ESD
Protección contra ESD = No
Longitud, nominal
L = 6000 mm
Sección transversal
A = 2.76 cm2
Perfil guía puerta corredera 8 40x20 superior, natural
0.0.650.43

Detalles

El perfil de guía para puerta corredera se monta en un marco hecho con perfil.
Como puertas deslizantes pueden utilizarse paneles rígidos sin marco (grueso 8 mm). En tales casos, debe tenerse siempre en cuenta el peso del panel, su rigidez y su rozamiento con el perfil de aluminio.
Con el clip 8 St se fija el perfil guía puerta corredera en los perfiles marco superior e inferior. Después se instalan las puertas correderas siguiendo los pasos a continuación:
1. Colocar el panel introduciéndolo primero en la parte superior del perfil guía para puerta corredera.
2. Se baja el panel encajándolo en la guía corredera inferior.
3. Al colocar el kit de empuje se evita que las puertas salgan de las guías accidentalmente.
Disposición típica de una puerta corredera de tres piezas con segmentos de puerta del mismo tamaño.
Los empujadores de las puertas deslizantes deben montarse correctamente, para asegurar que no puedan quedar atrapados los dedos en las manetas o empuñaduras.
Perfil guía puerta corredera 8 40x20 superior, natural
0.0.650.43

Accesorios/Servicio

Puerta corredera kit empuje
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.473.81
Cerradura de pasador puerta corredera
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.474.59
Clip 8 St, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.428.97
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30
Perfil guía puerta corredera 8 40x20 superior, natural
0.0.650.43

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
Código arancelario
76042990