Placa base X 8 200x200-90º M16
0.0.650.62

Placa base X 8 200x200-90º M16

0.0.650.62

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65062
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Placa base X 8 200x200-90º M16
0.0.650.62

Características

Serie
serie 8
serie X
Material
Al
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 1.22 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Placa base X 8 200x200-90º M16
0.0.650.62

Detalles

Placa, AI, aluminio blanco similar al RAL 9006
4 Tornillos Allen DIN 912-M8x18, St, zincado
3 Tornillos Allen DIN 912-M8x25, St, zincado
7 Arandelas DIN 433-8.4, St, zinc.
4 tuercas V 8 St M8, zinc.
Para fijar las placas de base y transporte, se deben roscar los núcleos de los perfiles verticales.
Placa base X 8 200x200-90º M16
0.0.650.62

Accesorios/Servicio

Pie D80, M16x100, similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.635.20
Pie X D80, M16x100, similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.496.03
Rueda gato D62
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.674.53
Placa base X 8 200x200-90º M16
0.0.650.62

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Código arancelario
76169990