¿Le gustaría aprovechar las ventajas de la serie XMS pero en tamaño más pequeño?. La solución son los perfiles X 8 40x40 – los perfiles XMS más pequeños. Con una o dos caras cerradas y listos para alojar juntas de puerta. El perfil X 8 40x40 2N90 - XMS es ideal para construir puertas dobles. La junta para puerta T2 - XMS (0.0.649.87) utiliza la ranura especial de la esquina interior y constituye una junta para ambas puertas. item ofrece la junta para puerta T1 - XMS (0.0.649.88) para utilizar con el perfil X 8 40x40 1N - XMS. Los perfiles X 8 40x40 - XMS crean marcos excepcionalmente delgados de la serie XMS.
Nota: Utilize los perfiles puerta X 8 - XMS para construir puertas cerradas por todos sus contornos. La junta 4-5 mm - XMS (0.0.649.86) se puede utilizar para instalar paneles de forma ajustada para eliminar vibraciones. Encontrará más información acerca de las propiedades de los componentes de la serie XMS online.