Portaherramientas D70 para destornilladores ESD
0.0.653.27

Portaherramientas D70 para destornilladores ESD

0.0.653.27

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65327
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Portaherramientas D70 para destornilladores ESD
0.0.653.27

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 125 g
ESD
Protección contra ESD = si
Portaherramientas D70 para destornilladores ESD
0.0.653.27

Detalles

Portaherramientas D70 para destornilladores, PUR, negro
Prácticos y ingeniosos – los portaherramientas en espuma estructural de poliuretano facilitan la organización de la zona de trabajo.
Hay tres modelos diferentes para distintas utilidades.
La forma de contenedor clásico es ideal para bolígrafos y pequeños objetos.
El interior del portaherramientas D70 para destornilladores tiene forma de embudo, facilitando la inserción y extracción de destornilladores y llaves.
El portaherramientas D70 para alicates acomoda los alicates en el ángulo ajustado. Al insertar los alicates se colocan automáticamente en la posición ideal para su recogida, incluso si no se colocan de forma cuidadosa.
Asegurando que las herramientas pueden ser guardadas y cogidas con la mayor facilidad, los portaherramientas ahorran tiempo de montaje y elimina tensiones innecesarias en brazos y articulaciones de los operarios evitando esfuerzos. El material robusto pero flexible también reduce los niveles de ruido.
Las formas del interior de los distintos portaherramientas D70 han sido optimizados para acomodar distintas herramientas.
Portaherramientas D70 para destornilladores ESD
0.0.653.27

Accesorios/Servicio

Soporte portaherramientas D70, negro, similar al RAL 9005
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.648.36
Soporte portaherramientas D70-30º, negro, similar al RAL 9005
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.648.40
Consola portaherramientas D70
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.649.26
Portaherramientas D70 para destornilladores ESD
0.0.653.27

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Código arancelario
39269097