Perfil guía e60 carril roldanas 6 40x40 E, natural
0.0.654.05

Perfil guía e60 carril roldanas 6 40x40 E, natural

0.0.654.05

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65405
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Descargas
  • Aplicación
  • Clasificación
Perfil guía e60 carril roldanas 6 40x40 E, natural
0.0.654.05

Características

Serie
Serie D30
serie 6
Material
Al
Características
natural
Unidad de suministro
1 pza. long. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 0.77 kg/m
ESD
Protección contra ESD = si
Longitud, nominal
L = 6000 mm
Perfil guía e60 carril roldanas 6 40x40 E, natural
0.0.654.05

Detalles

Las bandas de deslizamiento pueden utilizarse con los carriles guía de aluminio de item. Están disponibles en versión lisa y perfilada y se colocan simplemente en el lateral.
Perfil guía e60 carril roldanas 6 40x40 E, natural
0.0.654.05

Accesorios/Servicio

Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm
Artículo-Núm.
0.0.654.94
Tornillo gota de sebo, autorroscante, M5x16, TX25
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.674.89
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Documentación técnica(3 MB)

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Perfil guía e60 carril roldanas 6 40x40 E, natural
0.0.654.05

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
76042990