Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.54

Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005

0.0.654.54

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65454
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Clasificación
Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.54

Características

Serie
Bancos de trabajo
Características
negro, similar al RAL 9005
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 25 g
ESD
Protección contra ESD = No
Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.54

Detalles

Soporte de etiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, PA
Tarjeta (56 x 28 mm)
Un etiquetado claro asegura que equipos y herramientas estén siempre en su sitio. Los portaetiquetas item se pueden montar ulteriormente en cualquier soporte del sistema de soportes y ganchos de item. Para permitir una codificación con colores, los robustos portaetiquetas PA pueden ser grises o negros. Simplemente se coloca una etiqueta y se encaja en el soporte para disfrutar de una buena organización.
También se encuentran disponibles las etiquetas de repuesto (0.0.432.47).
Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.54

Accesorios/Servicio

Etiqueta para contenedores, blanco
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.432.47

Descargas

Template(98 KB)
Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.54

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 8.0
15030201
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
39269097