Perfil Cepillo D30 T2 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.64

Perfil Cepillo D30 T2 ESD, negro, similar al RAL 9005

0.0.654.64

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65464
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 500 mm
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Perfil Cepillo D30 T2 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.64

Características

Serie
Serie D30
Material
PVC, ESD
Características
negro, similar al RAL 9005
Unidad de suministro
1 pza. long. 500 mm
Peso, espec. Longitud
m = 155.0 g/m
ESD
Protección contra ESD = si
Longitud, nominal
L = 500 mm
Perfil Cepillo D30 T2 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.64

Detalles

¡Suaves, pero firmes! Los cepillos de PVC son lo suficientemente estables para mantener las piezas en su sitio, pero lo suficientemente suaves para ser delicados con las superficies sensibles.
Las tiras de cepillo D30 se enganchan a un tubo perfilado D30. Hay dos versiones disponibles: la tira de cepillo D30 T1 con dos filas paralelas de cepillos que se proyectan verticalmente. También disponible versión con protección ESD. La tira de cepillo D30 T2 ESD tiene dos filas de cepillos que sobresalen lateralmente y lleva protección ESD de serie.
Perfil Cepillo D30 T2 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.64

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
Código arancelario
96035000