Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
0.0.654.94

Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042

0.0.654.94

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65494
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
0.0.654.94

Características

Serie
Serie D30
Material
PE-HD
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza. long. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 124.0 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Longitud, nominal
L = 3000 mm
Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
0.0.654.94

Detalles

El perfil deslizamiento protege las piezas sensibles y las mismas guías. Estos perfiles deslizamiento están fabricados con polietileno duradero, material que absorbe impactos de forma eficaz. Los carriles de roldanas pueden equiparse de perfiles deslizamiento por ambos lados.

Descargas

Documentación técnica(3 MB)
Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
0.0.654.94

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
39161000