Tornillo Allen DIN 912 M6x22, zincado
0.0.655.11

Tornillo Allen DIN 912 M6x22, zincado

0.0.655.11

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65511
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Clasificación
Tornillo Allen DIN 912 M6x22, zincado
0.0.655.11

Características

Material
St
Características
zincado
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 6.92 g
ESD
Protección contra ESD = si
Tornillo Allen DIN 912 M6x22, zincado
0.0.655.11

Detalles

Clase de resistencia 8.8
Tornillo Allen DIN 912 M6x22, zincado
0.0.655.11

Herramientas

Llaves Allen seguridad 2,5-6 E/C
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.627.48
Llave Allen en L SW5
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.89
Llave Allen en T SW5
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.29
Llave prolongador SW5-1/4″
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.644.68
Llave prolongador SW5-1/4″ corta
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.654.33
Llave Allen en L SW5 N
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.492.59
Llave Allen cabeza esférica SW5
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.54
Tornillo Allen DIN 912 M6x22, zincado
0.0.655.11

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 8.0
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
Código arancelario
73181595