Perfil fijación de paneles 8, gris
0.0.655.31

Perfil fijación de paneles 8, gris

0.0.655.31

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65531
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza., long. 2 000 mm
≥1
a petición
corte máx. 2000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Clasificación
Perfil fijación de paneles 8, gris
0.0.655.31

Características

Serie
serie 8
Material
PP
Características
gris
Unidad de suministro
corte máx. 2000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 22 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Perfil fijación de paneles 8, gris
0.0.655.31

Detalles

Más fuerte y fácil de usar. El perfil fijación de paneles 8 es la solución avanzada para fijar paneles de 6 mm de ancho en ranuras de la serie 8.
El montaje resulta muy fácil, sólo se tiene que insertar en la ranura y colocar el panel, protegiendo los cantos y evitando el contacto directo entre el panel y el perfil de aluminio. El plástico flexible absorbe vibraciones y previene ruidos y traqueteos.
El perfil fijación del paneles 8 también se utiliza para cerrar ranuras o cubrir los cantos vivos de perfiles cuyas ranuras han sido abiertas.
Perfil fijación de paneles 8, gris
0.0.655.31

Herramientas

Alicates de uso general
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.63
Alicates de uso general con tope 90°
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.33
Perfil fijación de paneles 8, gris
0.0.655.31

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Código arancelario
39169090