Los perfiles marco sirven de base para montar bandejas robustas y grandes estantes de recogida/suministro. Se puede crear una gama de diseños combinando perfiles y fijaciones. El reborde se puede rebajar en uno o dos lados para facilitar las operaciones de reabastecimiento y/o un borde definido en el lado recogida.
El perfil de retención 8 50x10 (0.0.664.34) se utiliza como barrera para cajas con frente semiabierto y contenedores de formato europeo. Los contenedores sobresalen por encima del perfil para que las piezas puedan transferirse sin problemas al perfil de la placa de agarre 8 140x50 (0.0.664.17) o a los contenedores de agarre 8 105x130 (0.0.664.35).
Gracias a su perfil alto de sección transversal y la opción de añadir refuerzo bajo la superficie de la bandeja, los perfiles de marco 8 60x40 pueden alojar grandes cargas de hasta 200 kg. Cuando se necesita menos espacio, los perfiles de marco 8 40x20 son ideales para crear bandejas más pequeñas.
Nota: Es importante recordar la diferencia entre el perfil marco 8 60x40 (reborde superior) y el perfil marco 8 60x40 180° para montaje con bordes rebajados. Se debe seleccionar el kit de esquinera 8 60x40 o el kit de esquinera 8 60x40 180° de acuerdo con el diseño necesario. item también suministra bandejas premontadas en tamaños estándar y distintos diseños.