Panel alveolar 4,5 mm PP, gris
0.0.658.39

Panel alveolar 4,5 mm PP, gris

0.0.658.39

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65839
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2050 mm
≥1
a petición
corte máx. 3010x2010 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Clasificación
Panel alveolar 4,5 mm PP, gris
0.0.658.39

Características

Material
PP
Características
gris
Unidad de suministro
corte máx. 3010x2010 mm
Peso, espec. Superficie
m = 0.9 kg/m2
ESD
Protección contra ESD = No
Panel alveolar 4,5 mm PP, gris
0.0.658.39

Detalles

Tolerancia del grosor ± 5%
Tenga en cuenta que la primera medida (longitud) se refiere al lateral que corre en paralelo a las costillas.
Los paneles alveolares son muy adecuados cuando las particiones no necesitan cumplir requisitos de seguridad rigurosos. Estos paneles ligeros de polipropileno son fáciles de limpiar y se pueden cortar a medida con un cuchillo. Ideales para construir protecciones contra salpicaduras o simples separadores de ambientes, por ejemplo.
Los paneles se pueden doblar fácilmente hacia la pared interna. El complemento perfecto de item a su gran gama de paneles.
Panel alveolar 4,5 mm PP, gris
0.0.658.39

Accesorios/Servicio

Corte sierra para placa categoría 4 1
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.475.48
Panel alveolar 4,5 mm PP, gris
0.0.658.39

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Código arancelario
39202080