Kit carro LRF 8 D14
0.0.658.67

Kit carro LRF 8 D14

0.0.658.67

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/65867
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Kit carro LRF 8 D14
0.0.658.67

Características

Serie
serie 8
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 2.05 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Kit carro LRF 8 D14
0.0.658.67

Detalles

4 unidades de rodadura 8 D14 c
4 sistemas de lubricación y tapeta 8 D14, negro
2 espárragos roscados DIN 915-M6x30, St, zinc.
8 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x16, St, zinc.
8 arandelas DIN 125-8.4, St, zinc
2 pasadores de posicionamiento, St
Manual de instalación
Solución ideal para carros a medida. Los kits carro LRF 8, los perfiles carro LRF 8 y el perfil ajustador 8 se utilizan para diseñar guías lineales a medida hasta 3000 mm de longitud. Los kits carro LRF 8 contiene todos los elementos necesarios para su construcción – unidades de rodadura, sistema de lubricación y tapeta, y todos los elementos de fijación necesarios para instalar los cuatro módulos del kit carro de la forma más rápida.Los kits están disponibles con unidades de rodadura para D10 o D14, dependiendo de las cargas involucradas. Los kits carro se atornillan al perfil ajustador 8 (0.0.657.20). Dos espárragos atornillados en los lados del perfil carro LRF 8 se usan para ajustar los rodamientos sin holgura.
Nota: También hay disponibles carros LRF 8 premontados en medidas estándar.
Especificaciones de la carga
Vida útil bajo carga máxima: 10.000 km
Velocidad máxima: 10 m/s
Método simplificado para determinar la carga máxima permisible para carros LRF 8:

Descargas

Instrucciones de montaje(1 MB)
Kit carro LRF 8 D14
0.0.658.67

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 8.0
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Código arancelario
84879090