Solución ideal para carros a medida. Los kits carro LRF 8, los perfiles carro LRF 8 y el perfil ajustador 8 se utilizan para diseñar guías lineales a medida hasta 3000 mm de longitud. Los kits carro LRF 8 contiene todos los elementos necesarios para su construcción – unidades de rodadura, sistema de lubricación y tapeta, y todos los elementos de fijación necesarios para instalar los cuatro módulos del kit carro de la forma más rápida.Los kits están disponibles con unidades de rodadura para D10 o D14, dependiendo de las cargas involucradas. Los kits carro se atornillan al perfil ajustador 8 (0.0.657.20). Dos espárragos atornillados en los lados del perfil carro LRF 8 se usan para ajustar los rodamientos sin holgura.
Nota: También hay disponibles carros LRF 8 premontados en medidas estándar.