Red Dot Design Award
La distinción que concede el galardón Red Dot Design Award de renombre internacional confirma la excelencia en el diseño. La calidad formal, la funcionalidad y el grado de innovación son algunos de los criterios que conforman la elevada calidad del diseño de este producto.
Características
Detalles
Interruptor ON/OFF, 2 niveles, 50/100%
Elementos de fijación
Tensión nominal: 24 V DC a través del conector de la toma del sistema
Clase de protección: III
Salida: luminaria LED de 15 W
Índice de reproducción cromática: Ra > 90
Temperatura del color: T ≈ 4000 °K (blanco neutro)
Accesorios/Servicio
1 pza.
0.0.660.07
1 pza.
0.0.656.49
1 pza.
0.0.660.56
1 pza.
0.0.660.55
1 kit
0.0.661.39
1 pza.
0.0.660.54
1 pza.
0.0.658.29
1 pza.
0.0.660.52
1 pza.
0.0.631.56
1 kit
0.0.627.44
1 pza.
0.0.677.54