Alimentación eléctrica, aire comprimido, acceso a red de datos – todo desde un punto central. El perfil columna de instalación de item es una solución robusta y versátil para llevar los suministros directamente a los puestos de trabajo.
El perfil columna de instalación dispone dos grandes canales para cables que se se pueden subdividir en dos utilizando perfiles divisores K76 K para separar los cables de distintas tensiones de acuerdo con la EN 50174.
La abertura de los conductos acomoda las cajas de montaje, que simplemente se insertan en el lugar deseado y se utilizan para alojar conexiones de red, tomas de corriente y tomas CEE. Además, cada lado del perfil columna de instalación ofrece dos ranuras de la serie 8 para montar accesorios.
Los dos conductos de la columna se pueden utilizar para el aire comprimido. Las conexiones de aire se pueden instalar a cualquier punto con el kit de conexión neumática 8 160 G1/2 (0.0.663.45).
Las secciones abiertas de la canal para cables se pueden cerrar perfectamente con el correspondiente perfil cobertura 76 (0.0.663.40) de aluminio. Los clips de sujeción fijan y conectan a tierra el perfil cobertura.