Muelle de extensión 1.25x12.7x121
0.0.660.45

Muelle de extensión 1.25x12.7x121

0.0.660.45

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66045
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Muelle de extensión 1.25x12.7x121
0.0.660.45

Características

Serie
Serie D30
Material
St, inoxidable
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 29 g
ESD
Protección contra ESD = si
Muelle de extensión 1.25x12.7x121
0.0.660.45

Detalles

Muelle de extensión similar al DIN 2097
Índice de muelle R = 0,172 N/mm
El muelle de extensión 1,25x12,7x121 puede utilizarse para aplicar la fuerza necesaria para el rearme automático de palancas y cerraduras.
Muelle de extensión 1.25x12.7x121
0.0.660.45

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23080290
eCl@ss 4.0
23080702
eCl@ss 4.1
23080702
eCl@ss 5.0
23089102
eCl@ss 5.1
23089102
eCl@ss 6.0.1
23089102
eCl@ss 7.1
23089102
eCl@ss 8.0
23089102
UNSPSC 7.0
31161907
UNSPSC 9.0
31161907
Código arancelario
73202081