Picking eficiente y sencillo: La compacta unidad de desbloqueo D30 permite cargar y descargar automáticamente los estantes de flujo. Los tiradores personalizados que desplazan los contenedores pequeños de una estación a otra contribuyen a reducir los costes de producción.
La unidad de desbloqueo D30 cuenta con una robusta barra pivotante que mantiene las cajas de transporte en su sitio en el transportador de rodillos. El mecanismo de bloqueo del sistema se abre automáticamente cuando hay contacto entre una rampa de accionamiento y un rodillo de accionamiento y el tirador y la estación de trabajo están correctamente alineados. El dispositivo de reposición con muelle garantiza que la barra vuelva a su posición original en cuanto se aleje el bastidor de transporte.
Este tipo de solución permite la liberación selectiva de cintas transportadoras individuales, asegurando así un funcionamiento preciso de los sistemas de picking con líneas de entrada y salida. Hay dos barras disponibles para diferentes cargas. La barra D30 T2 lleva rodamientos de bolas y agujas de funcionamiento suave, por lo que se requiere menos fuerza de accionamiento que con la barra D30 T1. La unidad de desbloqueo sigue siendo fácil de accionar, incluso cuando la barra está expuesta a la presión axial de contenedores pesados. Esto aumenta la fiabilidad operativa.
La barra T1 se suministra con elementos de fijación para conectarla a un perfil 6 D30. Para instalar la barraT2 hay que emplear el kit de unión adecuado para el perfil 6 D30 o el perfil 6 30x30.
Las rampas de accionamiento están disponibles en dos profundidades de instalación para adaptarse a distintos transportadores de rodillos (38 y 61 mm). Así se asegura el correcto suministro de todas las líneas.