Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje U D30
0.0.660.59

Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje U D30

0.0.660.59

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66059
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Clasificación
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje U D30
0.0.660.59

Características

Serie
Serie D30
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 183.0 g
ESD
Protección contra ESD = si
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje U D30
0.0.660.59

Detalles

2 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20, zinc.
Tornillo Allen DIN 6912 M6x12, zinc.
Arandela DIN 9021-6,4, zinc.
Tuerca 6 St M6, zinc.
Los anclajes 6 40x40 Al para carril de roldanas facilitan la construcción de líneas transportadoras a medida. Para su montaje, se insertan en los extremos del carril de roldanas, después se atornillan a la ranura de la serie 6 para mayor seguridad y se cuelgan en un tubo D30 o tubo perfilado D30.
El Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje D30 con tope delantero H43 permite distancias de alcance cortas ya que las cajas o contenedores se detienen por encima del travesaño. Esta posición es claramente más ergonómica para sacar los contenedores.
El carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclajes U D30 e I D30 también se pueden usar para unir dos líneas transportadoras con distintos gradientes. Los varios topes disponibles, como por ejemplo el carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje D30 con tope H43 y con tope delantero H43 aseguran que los operarios puedan acceder a los elementos transportados con la mayor facilidad.
Nota: Alternativamente se puede utilizar una tapeta 80x40 (0.0.622.30) como tope en un carril de roldanas, de modo que el carril de roldanas sobresalga de la estructura. La transición entre dos carriles de roldanas también se puede diseñar con el carril de roldanas 6 Al, Anclaje U D30 (0.0.667.56) e I D30 (0.0.667.57). Como estos anclajes no interfieren en el lateral del carril de roldanas se pueden montar perfiles guía hasta más cerca del punto de transición.
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje U D30
0.0.660.59

Accesorios/Servicio

Anillo de fijación D40/D30-10
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.673.10
Rodillo D46/D30-20, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.664.48

Descargas

Documentación técnica(3 MB)
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje U D30
0.0.660.59

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
73269098