Brida pie D60, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.660.83

Brida pie D60, similar al RAL 9006 aluminio

0.0.660.83

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66083
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Brida pie D60, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.660.83

Características

Material
Zamak
Características
similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 222 g
ESD
Protección contra ESD = No
Brida pie D60, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.660.83

Detalles

La carga admisible para las bridas pie en los puntos de fijación es Fperm. = 5000 N.
¡Sin que se incline, sin que se resbale! Las bridas para pie de item anclan de forma segura al suelo estanterías, equipos de fábrica y máquinas. Las fijaciones pueden instalarse en aplicaciones existentes y quitarse fácilmente sin necesidad de ninguna modificación a la estructura del perfil.
Las bridas para pie incluyen pies ajustables metálicos de item (en diámetros D60 y D80) y pueden atornillarse al suelo utilizando el pertinente kit de fijación al suelo de item. Pueden alinearse conforme a las necesidades La función de ajuste de altura de los pies no resulta afectada.
La brida pie D60 y la brida pie D80 están disponibles en aluminio blanco (similar a RAL 9006) y negro (0.0.439.37, 0.0.265.30).
Brida pie D60, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.660.83

Accesorios/Servicio

Kit sujeción al suelo M8x95, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.432.97
Kit sujeción al suelo M10x135, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.485.82
Kit sujeción al suelo M12x150, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.485.83
Brida pie D60, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.660.83

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23259219
eCl@ss 8.0
23259219
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
Código arancelario
79070000