Mando regulador LED inalámbrico
0.0.661.39

Mando regulador LED inalámbrico

0.0.661.39

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66139
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Mando regulador LED inalámbrico
0.0.661.39

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 45 g
ESD
Protección contra ESD = No
Mando regulador LED inalámbrico
0.0.661.39

Detalles

Batería de litio CR 2032
Caja
Elementos de unión

Descargas

Instrucciones de montaje(3 MB)
Mando regulador LED inalámbrico
0.0.661.39

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27144201
eCl@ss 4.0
27140825
eCl@ss 4.1
27140825
eCl@ss 5.0
27144201
eCl@ss 5.1
27144201
eCl@ss 6.0.1
27144201
eCl@ss 7.1
27144201
eCl@ss 8.0
27144201
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
Código arancelario
85044083