Características
Detalles
Placa acoplamiento 5 D30, Al
Semiacoplamiento D30/D6, Al - retaladrable hasta máx. ø16 mm
Semiacoplamiento expansible D30/D12, St y Al
Corona dentada acoplamiento D30, PU, azul
Arandela distanciadora D12, Al
Centrador D55-D22, St
4 Tornillos Allen DIN 912-M5x14, St, zinc.
2 Tornillos Allen DIN 912-M6x25, St, zinc.
Tapeta D30F, PA, gris
Par de apriete, tornillo de cubo expansible: 2,8 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 2 Nm