Kit sincronismo D30/D12
0.0.662.51

Kit sincronismo D30/D12

0.0.662.51

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66251
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Kit sincronismo D30/D12
0.0.662.51

Características

Serie
serie 5
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 93 g
ESD
Protección contra ESD = No
Kit sincronismo D30/D12
0.0.662.51

Detalles

2 semiacoplamientos D30/D16, Al
2 semiacoplamientos encastrables D30/D12, St y Al
2 coronas dentadas acoplamiento D30, PU, azules
2 arandelas distanciadoras D12
Par de apriete, tornillo semiacoplamiento encastrable: 2,8 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 2 Nm
Los kits de sincronismo de item se pueden utilizar para operar dos unidades lineales en paralelo con un único motor. El kit incorpora los acoplamientos hechos a medida para las unidades lineales y diseñados para compensar pequeños desalineamientos y soportar el par de torsión indicado durante el uso prolongado. Estos acoplamientos están preparados para acomodar el perfil de sincronismo. Los acoplamientos encastrables resultan muy compactos y fáciles de utilizar. La unión por fricción se crea apretando el tornillo central con el par de apriete indicado. Una rosca adicional facilita el proceso de desmontaje. Para ello se desenrosca el tornillo central y se aprieta un tornillo más largo en la misma posición para aflojar el acoplamiento.
Tenga en cuenta que la longitud máxima del árbol de sincronismo varía dependiendo de la velocidad de funcionamiento.
Kit sincronismo D30/D12
0.0.662.51

Accesorios/Servicio

Tubo D16x1,5 St, inoxidable
Unidad de entrega
corte máx. 2990 mm
Artículo-Núm.
0.0.664.14
Kit sincronismo D30/D12
0.0.662.51

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 7.1
23020501
eCl@ss 8.0
23031101
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
Código arancelario
84836080