Características
Detalles
Polea para correa, con taladro ø 15 H7
Longitud del cubo: 30 mm
Una vuelta equivale a 150 mm
Radio efectivo re = 23,9 mm
Par de fricción con 1 ‰ de carga previa sobre la correa dentada:
TF = 0,30 Nm
Carga máx.: TD = 20 Nm
Longitud de correa dentro de la polea en caso de
inversión de 90°: 140 mm
inversión de 180° (saliente lateral de 100 mm): 160 mm
inversión de 180° (saliente lateral de 80 mm): 200 mm
2 uniones universales 8
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x30, St, zinc.
1 tuerca perfil especial GS M8
1 tornillo gota de sebo ISO 7380-M8x20, St, zinc.
1 arandela ISO 7089 - 8 - 200 HV, zinc.
Paso p = 10 mm Número de dientes n = 15
Notas sobre uso e instalación
Accesorios/Servicio
1 kit
0.0.672.73
1 kit
0.0.668.02
corte máx. 50 m
0.0.337.10