Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11
0.0.662.82

Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11

0.0.662.82

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66282
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Descargas
  • Aplicación
  • Clasificación
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11
0.0.662.82

Características

Serie
Serie D30
Unidad de suministro
1 pza. long. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 1.53 kg/m
ESD
Protección contra ESD = No
Longitud, nominal
L = 6000 mm
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11
0.0.662.82

Detalles

Carrilera 6 40x40 E, Al, sin tratar
Rodillos insertables D11, PA, grises
El versátil carril de roldanas 6 40x40 E ahora ofrece aún más. Ahora todas las roldanas se ofrecen en versión ESD, lo que protege materiales sensibles y personal de las cargas electrostáticas durante el transporte. Los rodillos D11 se utilizan para crear líneas transportadores muy suaves. Su pequeña separación entre roldanas permite transportar piezas pequeñas y/o sensibles.
El carril de roldanas 6 40x40 E se entrega completamente montado con las roldanas que se precise. Además de los rodillos D11, también hay disponible roldanas D30 con y sin valona y roldanas dobles D30/2. Las roldanas D30 rojas, amarillas, verdes y grises se utilizan para crear indicadores visuales. Todos los carriles de roldanas permiten sustituir roldanas individualmente sin utilizar herramientas ni quitar las roldanas vecinas.
El robusto carril de roldanas presenta una muy buena capacidad de carga, incluso en tramos largos. Una ranura de la serie 6 en la cara inferior se utiliza para unir el carril de roldanas a una estructura. La unión positiva incrementa la rigidez de la estructura. La ranura también se puede utilizar para unir el carril a paneles para proteger el suelo o niveles inferiores de la suciedad.
También se puede añadir un guiado lateral uniendo los perfiles guía compatibles a las ranuras laterales. El perfil guía de aluminio también incrementa la resistencia a la flexión del conjunto. Los perfiles guía están disponibles en dos variantes, separando la guía 30 mm (0.0.657.88) o 60 mm (0.0.654.09) del centro del carril de roldanas. También se pueden añadir perfiles de deslizamiento (0.0.654.94) para proteger materiales sensibles contra posibles rasguños.
A la hora de construir estantes hay que respetar la normativa legal pertinente en vigor, como las normas DGUV en Alemania. Tenga en cuenta que la capacidad de carga de los transportadores de rodillos de item puede superar la capacidad de otros componentes. La máxima deflexión (f) recomendada por item para dos transportadores de rodillos paralelos es: f < 1/100 a
Importante:
Hay que tener en cuenta los límites de carga de los componentes adyacentes de la construcción.
Carga admisible en una roldana del carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11: F < 50 N
La base de todos los carriles de roldanas 6 40x40 E es la carrilera 6 40x40 E. La geometría externa, similar a una ranura, está diseñada para acomodar los perfiles guía carril roldanas 6 40x40 E.
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11
0.0.662.82

Accesorios/Servicio

Eje D4x29
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.619.13
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje D30 con tope delantero H43
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.659.19
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.660.57
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje D30 con tope H43
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.660.58
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje U D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.660.59
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje I D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.660.60
Carrilera 8 40x40, Tapeta 40x40
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.622.29
Carrilera 8 40x40, Tapeta 80x40
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.622.30
Brida 6 D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.658.26
Carril de roldanas 6 Al, Anclaje I D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.667.57
Carril de roldanas 6 Al, Anclaje U D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.667.56
Guía inserción roldanas 100 D4-12,5, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.656.87
Rodillo D11-23, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.664.56
Carrilera 6 40x40 E, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.651.29
Perfil guía e30 carril roldanas 6 40x40 E, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.657.88
Perfil guía e60 carril roldanas 6 40x40 E, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.654.09
Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm
Artículo-Núm.
0.0.654.94
Rueda freno D30-23, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.670.90
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Documentación técnica(3 MB)

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11
0.0.662.82

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
84283920