El versátil carril de roldanas 6 40x40 E ahora ofrece aún más. Ahora todas las roldanas se ofrecen en versión ESD, lo que protege materiales sensibles y personal de las cargas electrostáticas durante el transporte. Los rodillos D11 se utilizan para crear líneas transportadores muy suaves. Su pequeña separación entre roldanas permite transportar piezas pequeñas y/o sensibles.
El carril de roldanas 6 40x40 E se entrega completamente montado con las roldanas que se precise. Además de los rodillos D11, también hay disponible roldanas D30 con y sin valona y roldanas dobles D30/2. Las roldanas D30 rojas, amarillas, verdes y grises se utilizan para crear indicadores visuales. Todos los carriles de roldanas permiten sustituir roldanas individualmente sin utilizar herramientas ni quitar las roldanas vecinas.
El robusto carril de roldanas presenta una muy buena capacidad de carga, incluso en tramos largos. Una ranura de la serie 6 en la cara inferior se utiliza para unir el carril de roldanas a una estructura. La unión positiva incrementa la rigidez de la estructura. La ranura también se puede utilizar para unir el carril a paneles para proteger el suelo o niveles inferiores de la suciedad.
También se puede añadir un guiado lateral uniendo los perfiles guía compatibles a las ranuras laterales. El perfil guía de aluminio también incrementa la resistencia a la flexión del conjunto. Los perfiles guía están disponibles en dos variantes, separando la guía 30 mm (0.0.657.88) o 60 mm (0.0.654.09) del centro del carril de roldanas. También se pueden añadir perfiles de deslizamiento (0.0.654.94) para proteger materiales sensibles contra posibles rasguños.