Las unidades lineales estándar ofrecen rendimientos impresionantes. Las unidades lineales LRE 8 D14 ofrecen un rango de perfiles soporte y un diseño robusto para una larga vida útil. La carga máxima de hasta 160 kg permite una gran variedad de aplicaciones.
El carro ofrece una superficie plana para acomodar la aplicación en los agujeros de montaje, y los collarines de posicionamiento permiten montar la aplicación con una gran precisión. Como resultado es muy fácil cambiar la aplicación y las operaciones de mantenimiento se pueden realizar más rápidamente. Hay disponibles distintos perfiles de soporte para minimizar la flexión del perfil según las cargas solicitadas.