Perfil marco 8 60x40 180°, natural
0.0.663.38

Perfil marco 8 60x40 180°, natural

0.0.663.38

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66338
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Clasificación
Perfil marco 8 60x40 180°, natural
0.0.663.38

Características

Serie
Bancos de trabajo
serie 8
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 1.8 kg/m
ESD
Protección contra ESD = si
Perfil marco 8 60x40 180°, natural
0.0.663.38

Detalles

Los perfiles marco sirven de base para montar bandejas robustas y grandes estantes de recogida/suministro. Se puede crear una gama de diseños combinando perfiles y fijaciones. El reborde se puede rebajar en uno o dos lados para facilitar las operaciones de reabastecimiento y/o un borde definido en el lado recogida.
El perfil de retención 8 50x10 (0.0.664.34) se utiliza como barrera para cajas con frente semiabierto y contenedores de formato europeo. Los contenedores sobresalen por encima del perfil para que las piezas puedan transferirse sin problemas al perfil de la placa de agarre 8 140x50 (0.0.664.17) o a los contenedores de agarre 8 105x130 (0.0.664.35).
Gracias a su perfil alto de sección transversal y la opción de añadir refuerzo bajo la superficie de la bandeja, los perfiles de marco 8 60x40 pueden alojar grandes cargas de hasta 200 kg. Cuando se necesita menos espacio, los perfiles de marco 8 40x20 son ideales para crear bandejas más pequeñas.
Nota: Es importante recordar la diferencia entre el perfil marco 8 60x40 (reborde superior) y el perfil marco 8 60x40 180° para montaje con bordes rebajados. Se debe seleccionar el kit de esquinera 8 60x40 o el kit de esquinera 8 60x40 180° de acuerdo con el diseño necesario. item también suministra bandejas premontadas en tamaños estándar y distintos diseños.
Los perfiles marco sirven de base para montar bandejas robustas y grandes estantes de recogida/suministro. Se puede crear una gama de diseños combinando perfiles y fijaciones. El reborde se puede rebajar en uno o dos lados para facilitar las operaciones de reabastecimiento y/o un borde definido en el lado recogida.
El perfil de retención 8 50x10 (0.0.664.34) se utiliza como barrera para cajas con frente semiabierto y contenedores de formato europeo. Los contenedores sobresalen por encima del perfil para que las piezas puedan transferirse sin problemas al perfil de la placa de agarre 8 140x50 (0.0.664.17) o a los contenedores de agarre 8 105x130 (0.0.664.35).
Gracias a su perfil alto de sección transversal y la opción de añadir refuerzo bajo la superficie de la bandeja, los perfiles de marco 8 60x40 pueden alojar grandes cargas de hasta 200 kg. Cuando se necesita menos espacio, los perfiles de marco 8 40x20 son ideales para crear bandejas más pequeñas.
Nota: Es importante recordar la diferencia entre el perfil marco 8 60x40 (reborde superior) y el perfil marco 8 60x40 180° para montaje con bordes rebajados. Se debe seleccionar el kit de esquinera 8 60x40 o el kit de esquinera 8 60x40 180° de acuerdo con el diseño necesario. item también suministra bandejas premontadas en tamaños estándar y distintos diseños.
s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil
Bandeja 2x180° ESD A
Bandeja ESD A
s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil
Perfil marco 8 40x20
Perfil marco 8 60x40
s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil
Perfil marco 8 60x40 180°, natural
0.0.663.38

Accesorios/Servicio

Kit esquinera 8 60x40 180°
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.662.99
Rótulo, Kit base 8 160x40
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.488.70
Perfil rótulo 8 40 E, gris/transparente
Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm
Artículo-Núm.
0.0.654.46
Perfil rótulo 8 40 E-160 , gris/transparente
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.654.59
Perfil rótulo 8 40, natural
Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm
Artículo-Núm.
0.0.454.59
Perfil de agarre 8 140x50, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.664.17
Perfil de agarre 8 140x50 ESD, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.667.08
Perfil de retención 8 50x10, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.664.34
Perfil de retención 8 50x10 ESD, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.664.87
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30
Perfil marco 8 60x40 180°, natural
0.0.663.38

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100