Clip de sujeción St, zincado
0.0.663.42

Clip de sujeción St, zincado

0.0.663.42

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66342
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Clip de sujeción St, zincado
0.0.663.42

Características

Serie
serie 8
Material
St
Características
zincado
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 1 g
ESD
Protección contra ESD = si
Clip de sujeción St, zincado
0.0.663.42

Detalles

El perfil de aluminio sella el canal para cables en los perfiles de instalación. Una vez montado, queda sujeto en las ranuras especiales por los clips de sujeción sin necesidad de tornillos. Más tarde se puede reabrir fácilmente para tareas de mantenimiento.
El perfil cobertura 76 Al se puede cortar a medida, dejando espacio para regletas y conexiones.
Nota: Los clips de sujeción (0.0.663.42) se utilizan para fijar los perfiles cobertura y crean un contacto eléctrico con la columna. Cada segmento del perfil cobertura debe fijarse con cuatro clips de sujeción como mínimo.Recomendamos utilizar seis clips de sujeción para longitudes de 1000 mm a 2000 mm y al menos ocho para segmentos de más de 2000 mm. Los clips de sujeción mantienen el perfil cobertura conectado a tierra.

Descargas

Instrucciones de montaje(1 MB)
Clip de sujeción St, zincado
0.0.663.42

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
Código arancelario
73269098