Doble conectividad – Un tubo perfilado 8 D30 con una ranura integrada de la serie 8. La geometría especial admite la conexión de uniones D30 en tres lados. Una ranura de la serie 8 permite la conexión de componentes del sistema de construcción modular MB y del sistema de bancos de trabajo.
El tubo perfilado 8 D30 ahorra espacio de instalación y costes de almacenamiento, ya que se pueden fijar al mismo accesorios y perfiles sin necesitar un adaptador. Esto significa que los componentes de todos los sistemas de construcción modular se pueden utilizar fácilmente en una estructura.
Por ejemplo, el tubo perfilado 8 D30 es ideal para utilizar contenedores de agarre 8 105x130 (0.0.664.35) en construcciones realizadas utilizando perfiles D30.
Nota: También se encuentra disponible el perfil 6 D30 para conectar accesorios que utilizan ranuras de la serie 6.