¡Perfecta para movimientos verticales! La unidad lineal LRE 8 D14 80x40 ZS es capaz de posicionar con una precisión de solo 0,1 mm, incluso en distancias muy largas. Como el accionamiento se monta directamente en el carro, es muy fácil montar un eje vertical en el que el carro está fijo y el perfil soporte con la cremallera se mueve verticalmente. Las unidades de rodadura D14 soportan grandes cargas y momentos de fuerza. La unidad lineal LRE 8 D14 80x40 ZS se puede utilizar en entornos expuestos a altos niveles de suciedad.