¡Una solución con mucha energía! Este robusto accionamiento de cadena de item proporciona máxima fiabilidad, incluso en entornos fuertemente contaminados. La polea para cadena 8 80 con taladro D15 permite a los usuarios conectar motores y reductores de item sin tener que mecanizar el cubo.
La polea para cadena 8 80 se utiliza para invertir, conducir y aplicar tensión a la cadena 1/2" (0.0.465.17). La polea se atornilla en la testa del perfil.
El accionamiento de cadena mueve cargas pesadas de hasta 160 kg y transmite fuerzas elevadas en la dirección del movimiento. Los movimientos verticales, tales como los de las puertas levadizas, se efectúan con seguridad. Los acoplamientos expansivos de kit de acoplamiento 8 40 D40/D15 ofrecen un método rápido y seguro para conectar cualquier motor/reductor de item a la polea para cadena 8 80 con taladro D15.