El perfil de suministro 8 180x50 se encaja simplemente en cualquier ranura horizontal de la serie 8. Como resultado, se puede instalar fácilmente una superficie de almacenaje para acceder a los contenedores de materiales directamente. Cuando se montan dos perfiles de suministro, uno al lado del otro, en un perfil 8 40x40, se obtiene una superficie de almacenaje con un borde perimetral para contenedores de formato europeo (400 mm).
Al montar contenedores de agarre 8 105x130 se ofrece una área de retirada justo delante de los contenedores.
El borde inferior del perfil en el lado del operario tiene una forma ergonómica que facilita la manipulación del perfil cuando está montado en un brazo articulado. El lateral frente al operario está diseñado para alojar etiquetas, de forma que los contenedores, áreas de almacenamiento y contenedores de agarre queden claramente identificados.
El perfil también está disponible con protección ESD de titanio pasivado.
Nota: El perfil de suministro 8 180x50 se fija mediante tornillos prisioneros.