Perfil de retención 8 50x10, Kit de montaje, gris, similar al RAL 7042
0.0.664.76

Perfil de retención 8 50x10, Kit de montaje, gris, similar al RAL 7042

0.0.664.76

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66476
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Perfil de retención 8 50x10, Kit de montaje, gris, similar al RAL 7042
0.0.664.76

Características

Serie
Bancos de trabajo
serie 8
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 10 g
ESD
Protección contra ESD = No
Perfil de retención 8 50x10, Kit de montaje, gris, similar al RAL 7042
0.0.664.76

Detalles

2 tapetas, PA-GF
4 espárragos roscados DIN 916-M6x8, St, zinc.
El perfil de retención 8 50x10 se cuelga en una ranura de la serie 8 creando una barrera. Esto garantiza que los contenedores se queden en su sitio. Las cajas y cubetas con el frontal semiabierto y cantos apilables sobresalen justo lo suficiente para crear una transición suave en la transferencia de materiales pequeños a la zona de clasificación. También se mejora la ergonomía de la toma de piezas directamente del contenedor.
El sistema de rotulación ayuda a identificar claramente los contenedores y áreas de almacenamiento.
La versión pasivada con titanio ofrece protección ESD para componentes sensibles.
Nota: El perfil de tope de bandejas 8 50x10 se fija con tornillos prisioneros para mayor seguridad.
Perfil de retención 8 50x10, Kit de montaje, gris, similar al RAL 7042
0.0.664.76

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
39269097