Montante de mesa F 2 F 1800 abierta
0.0.665.28

Montante de mesa F 2 F 1800 abierta

0.0.665.28

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66528
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Aplicación
  • Clasificación
Montante de mesa F 2 F 1800 abierta
0.0.665.28

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 15.17 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Montante de mesa F 2 F 1800 abierta
0.0.665.28

Detalles

Los montantes de mesa con un interior completamente abierto ofrecen espacio para inserciones personalizadas. Las bandejas 1200, 1500 y 1800 –de tamaño adecuado a la mesa– aprovechan especialmente este espacio abierto.
Si se necesitan procedimientos de cambio rápido, estos pueden ejecutarse en segundos cuando se utilizan carros configurables SystemMobiles L o FIFO construidos con el sistema de producción LEAN D30. Mientras que los equipos de fábrica requeridos permanentemente pueden montarse en columnas estables, los suministros de material y/o las herramientas especiales en el banco de trabajo pueden reconfigurarse completamente con un simple cambio de SystemMobiles.
La integración directa en los entornos de proceso existentes también es fácil de conseguir gracias a una total compatibilidad con todos los componentes del sistema de construcción modular MB. De este modo, el hueco entre las columnas del montante puede utilizarse para aumentar la productividad con gran eficacia.
Montante de mesa F 2 F 1800 abierta
0.0.665.28

Accesorios/Servicio

Brazo para monitor, altura regulable, 4 articulaciones
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.678.76
Brazo para monitor, altura regulable, 5 articulaciones
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.678.77

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Montante de mesa F 2 F 1800 abierta
0.0.665.28

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
76042100